MJ-20-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-20-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Gato de husillo mecanizado mini

Engranajes de husillo sin fin en pulgadas Gato de husillo mecanizado mini, Inverted Rotating, Standard, 5:1 Relación de transformación, Travel Nut Position A

Plazo de entrega:  4 semanas*
$982.09 cada uno**
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Dimensiones
Dimension Valor
Unidad de medida Todos los valores de longitudes en: Inches

Especificaciones

Especificaciones Valor
Relación de engranajes 5:1
Diámetro del husillo 13 mm / 0,50 in
Avance del husillo 6 mm / 0,25 in
Diámetro de la raíz del husillo 8 mm / 0,33 in
Giros del husillo por pulgada 20
Peso 2 kg / 5,40 lbs
Temp. mín. -29 °C / -20 °F
Temp. máx. 93 °C / 200 °F
Material de la carcasa Fundición dúctil
Material del manguito de conducción Bronce exclusivo de Nook
Material del eje del husillo Acero de aleación
Material del husillo Serie 4140
Material de la tuerca Bronce exclusivo de Nook
Botas con fuelle No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad 4.448 N / 1.000,00 lbf
Par para levantar 1 lb [0.45 kg] 0,0021 N·m / 0,0190 in.-lb.
Par de entrada máx. 2,15 N·m / 19,00 in.-lb.
Entrada kW/HP máx. 0,25 kW / 0,33 hp
Carga nominal de la velocidad máx. del husillo sinfín 1.090 rpm
Capacidad máx. a 1750 rpm 2.807 N / 631 lbf
Eficiencia del husillo de elevación 57%
Calificación de desplazamiento del gato a 1750 RPM 2.210 mm/min / 87 in/min

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: